Pin dizisi - PST 1,0/10-3,5 RD - 1704328

Resim mevcut değil

Soket, nominal akım: 8 A, pin sayısı: 10, pin aralığı: 3,5 mm, renk: kırmızı, kontak yüzeyi: Kalay, Maksimum akım kullanılan fişe bağlıdır. İki akım değerinin düşük olanı fiş ve pin dizisi için geçerlidir. Pin dizisi çok yüksek sıcaklığa dayanıklı plastikten imal edilmiştir dolayısıyla reflow sürecine uygundur.

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1704328
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356697675
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat