Baskılı devre kart konnektörü - MSTBA 2,5/ 2-G-5,08 THT ABGYAU - 1704136

Şekil 8 kutuplu versiyonu göstermektedir

Soket, nominal akım: 12 A, pin sayısı: 2, pin aralığı: 5,08 mm, renk: Akik gri, kontak yüzeyi: Altın

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Altın kaplama kontaklar aktarma kalitesinin uzun dönemde dengeli kalmasını sağlarlar
  • Cihaz tasarımı için maksimum esneklik – farklı bağlantı teknolojilerine sahip konnektörler için bir taban soketi
  • Tanınmış montaj prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Geçmeli bağlantının optimal stabilitesi için kapalı kontür
Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1704136
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918991180
Gümrük tarife numarası 85366930
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat