MCV 1,5/ 2-GF-3,81 GY AU - 1704063

Resim mevcut değil

Soket, nominal akım: 8 A, pin sayısı: 2, pin aralığı: 3,81 mm, renk: gri, kontak yüzeyi: Altın, montaj: Dalga lehimleme

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Altın kaplama kontaklar aktarma kalitesinin uzun dönemde dengeli kalmasını sağlarlar
  • Tanınmış montaj prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Üstün mekanik dayanıklık için vidalanabilir flanş
  • Düşey bağlantı sayesinde PCB üzerinde çok sıralı düzen sağlanır
  • Cihaz tasarımı için maksimum esneklik – farklı bağlantı teknolojilerine sahip konnektörler için bir taban soketi
Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1704063
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356672924
Gümrük tarife numarası 85366930
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat