PCB klemens - KDS10-PE/SO - 1704062

PCB klemens, nominal akım: 76 A, nom. gerilim: 630 V, pin aralığı: 10 mm, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °. Ürün farklı sayıda kutup yaratmak için düzenlenebilir!

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
  • İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
  • Potansiyellerin döngüsü PCB'ye ilave bağlantı ile kolayca yapılabilir
  • Yan taraftaki sürgü mekanizması, çeşitli kutup sayılarının kombine edilmesine imkan sağlar
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1704062
Ambalaj birimi 50 STK
Katalog sayfası Sayfa 459 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918023195
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 16,110 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat