Baskılı devre kart konnektörü - MVSTBW 2,5/ 3-ST BD2:29-27 SO - 1703746

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

PCB konnektörü, nominal akım: 12 A, pin sayısı: 3, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, renk: yeşil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
  • Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1703746
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356663717
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat