ZFKDSA 1,5C-5,0-25 BD:76-100 - 1703715

Resim mevcut değil

PCB klemens, nominal akım: 16 A, nom. gerilim: 400 V, pin aralığı: 5 mm, pin sayısı: 25, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 45 °, renk: yeşil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem dengeli kalır
  • Sabit tornavida yardımıyla açılan bağlantı alanı, uygun iletken bağlantısına imkan sağlar
  • Açılı bağlantı PCB'de çok sıralı düzene imkan sağlar
  • Kablo eksenine paralel ve dik durumdaki aktivasyon kanalları, esnek PCB tasarımlarına imkan sağlar
  • Yan taraftaki sürgü mekanizması, çeşitli kutup sayılarının kombine edilmesine imkan sağlar
  • İki lehim pini lehimleme noktalarındaki mekanik gerilmeyi azaltır
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1703715
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356910262
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat