PC 16/ 3-STF-10,16GYCP23BD-L3 - 1703541

Şekil 5 kutuplu versiyonu göstermektedir

PCB konnektörü, nominal akım: 76 A, pin sayısı: 3, pin aralığı: 10,16 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, renk: gri, kontak yüzeyi: Gümüş

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
  • İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
  • Entegre çift çelik yay sayesinde sıcaklık ve güç dalgalanmalarında ilave emniyet sağlanır
  • Üstün mekanik dayanıklık için vidalanabilir flanş
  • Entegre koruyucu kılavuz, iletkenin gerilme kovanına yanlış şekilde yerleştirilmesini önler
Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1703541
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356910088
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat