Baskılı devre kart konnektörü - MVSTBR 2,5/12-STF-5,08 BD:1-14 - 1703532

Resim mevcut değil

Fiş komponenti, nominal akım: 12 A, pin sayısı: 12, pin aralığı: 5,08 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, renk: yeşil, kontak yüzeyi: Kalay

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Üstün mekanik dayanıklık için vidalanabilir flanş
  • Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
  • İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1703532
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356655880
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat