Baskılı devre kart konnektörü - DFK-PC 16/ 6-ST-10,16 - 1703412

Şekil 5 kutuplu versiyonu göstermektedir

Fiş komponenti, nominal akım: 76 A, nominal gerilim (III/2): 1000 V, pin sayısı: 6, pin aralığı: 10,16 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, renk: yeşil, kontak yüzeyi: Gümüş

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
  • İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
  • Flanş sistemi, alet gerektirmeyen geçmeli kilit veya vidalar aracılığıyla muhafaza paneline emniyetli sabitlenme imkanı sağlar
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1703412
Ambalaj birimi 10 STK
Minimum sipariş miktarı 10 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 582 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918994334
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 59,160 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat