Baskılı devre kart konnektörü - GMSTB 2,5/ 4-STF-7,62 BD:1-4 - 1703381

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

PCB konnektörü, nominal akım: 12 A, nominal gerilim (III/2): 630 V, pin sayısı: 4, pin aralığı: 7,62 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, renk: yeşil, kontak yüzeyi: Kalay

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
  • Üstün mekanik dayanıklık için vidalanabilir flanş
  • Yüksek gerilim gereksinimleri için genişletilmiş pin aralığı
  • İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1703381
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356649612
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat