PCB klemens - PLH 16/ 2-15 MIX BK/RD - 1703268

Resim mevcut değil

PCB klemens, nominal akım: 76 A, nom. gerilim: 1000 V, pin aralığı: 15 mm, pin sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Push-lock yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: çok renkli

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Alet gerektirmeyen kol prensibi ile, yüksüklü/yüksüksüz iletkenlerin bağlantısında ve serbest bırakılmasında zamandan tasarruf sağlanır
  • Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem dengeli kalır
  • Kol kapalı iken zamandan tasarruf sağlayan Push-in bağlantı
  • Entegre test opsiyonu ile hızlı ve kullanışlı test
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1703268
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356646628
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat