Baskılı devre kart konnektörü - MCV 1,5/ 7-G-3,81 PA2,3,4,5,6 - 1703203

Şekilde 10 kut. standart öğe gösterilmektedir

Baskılı devre kartı gövde, nominal akım: 8 A, pin sayısı: 7, pin aralığı: 3,81 mm, renk: yeşil, kontak yüzeyi: Kalay, montaj: Dalga lehimleme

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanınmış montaj prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Düşey bağlantı sayesinde PCB üzerinde çok sıralı düzen sağlanır
  • Cihaz tasarımı için maksimum esneklik – farklı bağlantı teknolojilerine sahip konnektörler için bir taban soketi
Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1703203
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356644587
Gümrük tarife numarası 85366930
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat