PCB klemens - PTS 1,5/10-7,5-H - 1703094

PCB klemens, nominal akım: 16 A, nom. gerilim: 630 V, pin aralığı: 7,5 mm, pin sayısı: 10, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: yeşil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
  • Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem dengeli kalır
  • Parmakla çalıştırılan bırakma düğmesi ile yüksek kullanım kolaylığı
  • Entegre test opsiyonu ile hızlı ve kullanışlı test
  • Küçük bir muhafaza boyutunda mümkün en büyük bağlantı alanı
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1703094
Ambalaj birimi 100 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 415 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356635417
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 9,720 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat