PCB klemens - PTS 1,5/ 3-7,5-H - 1703084

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

PCB klemens, nominal akım: 16 A, nom. gerilim: 630 V, pin aralığı: 7,5 mm, pin sayısı: 3, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: yeşil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
  • Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem dengeli kalır
  • Parmakla çalıştırılan bırakma düğmesi ile yüksek kullanım kolaylığı
  • Entegre test opsiyonu ile hızlı ve kullanışlı test
  • Küçük bir muhafaza boyutunda mümkün en büyük bağlantı alanı
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1703084
Ambalaj birimi 250 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 415 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356635141
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 2,740 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat