Baskılı devre kart konnektörü - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 GY7035 - 1702876

Resim mevcut değil

Soket, nominal akım: 12 A, pin sayısı: 3, pin aralığı: 5,08 mm, renk: açık gri, kontak yüzeyi: Kalay, montaj: Dalga lehimleme

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Cihaz tasarımı için maksimum esneklik – farklı bağlantı teknolojilerine sahip konnektörler için bir taban soketi
  • Tanınmış montaj prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Geçme yönü PCB'ye paralel
  • Geçmeli bağlantının optimal stabilitesi için kapalı kontür
Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1702876
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356621946
Gümrük tarife numarası 85366930

Konfigüratör

Bu ürünü konfigüre edebilirsiniz!
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat