Baskılı devre kart konnektörü - MSTBHK 2,5/10-G-5,08 BD:1-10Q - 1702704

DIN ray konnektörü, nominal akım: 12 A, pin sayısı: 0, pin aralığı: 5,08 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, renk: yeşil, kontak yüzeyi: Kalay, montaj: Dalga lehimleme

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • NS 15 DIN rayına montaj için doğrudan geçmeli blok
  • MSTB 2,5 serisiyle kombine edilebilir
Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1702704
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356608930
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat