Taban dizisi - DFK-PC 6-16/ 5-GFU-10,16 - 1701728

Soket, nominal akım: 76 A, nominal gerilim (III/2): 1000 V, pin sayısı: 5, pin aralığı: 10,16 mm, renk: yeşil, kontak yüzeyi: Gümüş, montaj: Dalga lehimleme

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanınmış montaj prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Flanş sistemi, alet gerektirmeyen geçmeli kilit veya vidalar aracılığıyla muhafaza paneline emniyetli sabitlenme imkanı sağlar
  • Profesyonel EMC ekran bağlantısı için ekran bağlantı parçası cihazın önünde bulunur
  • Üstün mekanik dayanıklık için vidalanabilir flanş
Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1701728
Ambalaj birimi 10 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 575 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356030793
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 28,140 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat