Baskılı devre kart konnektörü - CCA 2,5/ 5-G-5,08RNAUP26THRR56 - 1701640

Resim mevcut değil

Soket, nominal akım: 12 A, pin sayısı: 5, pin aralığı: 5,08 mm, Renk: siyah, kontak yüzeyi: Altın, montaj: THR lehimleme

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Altın kaplama kontaklar aktarma kalitesinin uzun dönemde dengeli kalmasını sağlarlar
  • SMT lehimleme işleminin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır
  • Cihaz tasarımı için maksimum esneklik – farklı bağlantı teknolojilerine sahip konnektörler için bir taban soketi
  • Geçmeli bağlantının optimal stabilitesi için kapalı kontür
Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1701640
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356553254
Gümrük tarife numarası 85366930
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat