Fiş komponenti - CIOC 3-24-1,6-F - 1701399

Şekil 4 kutuplu versiyonu göstermektedir

Fiş komponenti, nominal akım: 3 A, nominal gerilim (III/2): 32 V, pin sayısı: 3, pin aralığı: 2 mm, bağlantı yöntemi: İzolasyon kaydırma bağlantısı, Renk: siyah, kontak yüzeyi: Altın

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

İndirilenler

Avantajlarınız

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1701399
Ambalaj birimi 50 STK
Minimum sipariş miktarı 2000 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 65 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356530439
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 22,220 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat