PCB klemens - ZFKDSA 10-15,00- 8 RD/BK - 1701374

Resim mevcut değil

PCB klemens, nominal akım: 76 A, nom. gerilim: 1000 V, pin aralığı: 15 mm, pin sayısı: 8, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 45 °, renk: çok renkli

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem dengeli kalır
  • Sabit tornavida yardımıyla açılan bağlantı alanı, uygun iletken bağlantısına imkan sağlar
  • Birden fazla konumun köprülere kolayca bağlantısı için ayrı köprü kanalı
  • Entegre test opsiyonu ile hızlı ve kullanışlı test
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1701374
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356529426
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat