Baskılı devre kart konnektörü - FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,81CRWHBDCN1 - 1701253

Resim mevcut değil

Fiş komponenti, nominal akım: 8 A, pin sayısı: 4, pin aralığı: 3,81 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, renk: krem beyazı, kontak yüzeyi: Kalay

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
  • Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem dengeli kalır
  • Renkli kodlu aktüatör kolu sayesinde sezgili kullanım
  • Çalışması ve iletken bağlantısı tek yönden olduğundan cihazın önüne entegre edilebilir
  • Entegre test opsiyonu ile hızlı ve kullanışlı test
Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1701253
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356521345
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat