PCB klemens - ZFKKDSA 1,5-5,08- 6 YE BD:NZ36 - 1701186

Resim mevcut değil

PCB klemens, nominal akım: 12 A, nom. gerilim: 400 V, pin aralığı: 5,08 mm, pin sayısı: 6, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 45 °, renk: sarı

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem dengeli kalır
  • Sabit tornavida yardımıyla açılan bağlantı alanı, uygun iletken bağlantısına imkan sağlar
  • Farklı seviyelerde iletken bağlantısı, daha yüksek kontak yoğunluğunu mümkün kılar
  • Yan taraftaki sürgü mekanizması, çeşitli kutup sayılarının kombine edilmesine imkan sağlar
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1701186
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356519281
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat