PCB klemens - SMKDS 1,5/ 4-3,5 BD:+5V-LB Q - 1701116

Şekil takılı haldeki SMKDS 1,5/2 ve SMKDS 1,5/3 versiyonlarını göstermektedir

PCB klemens, nominal akım: 12 A, nom. gerilim: 160 V, pin aralığı: 3,5 mm, pin sayısı: 4, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 35 °, renk: yeşil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
  • İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
  • Açılı bağlantı PCB'de çok sıralı düzene imkan sağlar
  • Yan taraftaki sürgü mekanizması, çeşitli kutup sayılarının kombine edilmesine imkan sağlar
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1701116
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356515825
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat