PCB klemens - MKDS 10 HV/ 3-ZB-10,16 H1L - 1701110

Resim mevcut değil

PCB klemens, nominal akım: 76 A, nom. gerilim: 1000 V, pin aralığı: 10,16 mm, pin sayısı: 3, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: yeşil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1701110
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356515290
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat