Numune seti - SAMPLE PTSM 0,5/ 8-2,5-H-SMD - 1701083

Şekil 3 kutuplu versiyonu göstermektedir

PCB klemens, nominal akım: 6 A, nom. gerilim: 160 V, pin aralığı: 2,5 mm, pin sayısı: 8, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: SMD lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: siyah

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
  • Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem dengeli kalır
  • Çok kompakt boyutlarda 6 A yüksek akım taşıma kapasitesi
  • SMT lehimleme işleminin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır
  • İlave lehim demirleri lehimleme noktalarındaki mekanik gerilmeyi azaltır
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1701083
Ambalaj birimi 5 STK
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356515160
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 1,920 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat