Baskılı devre kart konnektörü - FKCT 2,5/ 9-STF-5,08 AUBDS:NZ - 1701063

Resim mevcut değil

Fiş komponenti, nominal akım: 12 A, pin sayısı: 9, pin aralığı: 5,08 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, renk: yeşil, kontak yüzeyi: Altın

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Altın kaplama kontaklar aktarma kalitesinin uzun dönemde dengeli kalmasını sağlarlar
  • Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
  • Renkli kodlu aktüatör kolu sayesinde sezgili kullanım
  • Entegre test opsiyonu ile hızlı ve kullanışlı test
  • Üstün mekanik dayanıklık için vidalanabilir flanş
  • MSTB 2,5 serisiyle kombine edilebilir
Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1701063
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356514699
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat