Baskılı devre kart konnektörü - MCV 0,5/ 8-G-2,5 GY SO - 1700991

Resim mevcut değil

Soket, nominal akım: 4 A, pin sayısı: 8, pin aralığı: 2,5 mm, renk: gri, kontak yüzeyi: Kalay, montaj: Dalga lehimleme

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanınmış montaj prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Düşey bağlantı sayesinde PCB üzerinde çok sıralı düzen sağlanır
Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1700991
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356508681
Gümrük tarife numarası 85366930
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat