Pin dizisi - PST 1,0/ 4-3,5 GN - 1700963

Resim mevcut değil

Soket, nominal akım: 8 A, pin sayısı: 4, pin aralığı: 3,5 mm, renk: yeşil, kontak yüzeyi: Kalay, Maksimum akım kullanılan fişe bağlıdır. İki akım değerinin düşük olanı fiş ve pin dizisi için geçerlidir. Pin dizisi çok yüksek sıcaklığa dayanıklı plastikten imal edilmiştir dolayısıyla reflow sürecine uygundur.

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1700963
Ambalaj birimi 250 STK
Minimum sipariş miktarı 250 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356505451
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 0,450 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat