PCB klemens - SPT 5/ 4-V-7,5-ZB BD:PE-L3 Q - 1700844

Resim mevcut değil

PCB klemens, nominal akım: 41 A, nom. gerilim: 1000 V, pin aralığı: 7,5 mm, pin sayısı: 4, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 90 °, renk: yeşil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
  • Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem dengeli kalır
  • Sabit tornavida yardımıyla açılan bağlantı alanı, uygun iletken bağlantısına imkan sağlar
  • Kompak zig-zag pin sayesinde sınırlamasız 600-V-UL onayı
  • Düşey bağlantı sayesinde PCB üzerinde çok sıralı düzen sağlanır
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1700844
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356502214
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat