Baskılı devre kart konnektörü - ZEC 1,5/ 4-ST-5,0 BK C2 R1,4 - 1700725

Resim mevcut değil

Direkt fiş konnektör, nominal akım: 10 A, pin sayısı: 4, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, renk: siyah, kontak yüzeyi: Kalay, montaj: Direkt geçmeli yöntem

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem dengeli kalır
  • Tek bir komponent ile masrafsız doğrudan geçmeli bağlantı
  • Sabit tornavida yardımıyla açılan bağlantı alanı, uygun iletken bağlantısına imkan sağlar
  • Geçme yönü PCB'ye paralel
Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1700725
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356498531
Gümrük tarife numarası 85366930
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat