Baskılı devre kart konnektörü - GMSTB 2,5 HCV/ 4-ST-7,62 BK - 1700658

Şekil ürünün 5-kutuplu versiyonunu göstermektedir

PCB konnektörü, nominal akım: 16 A, pin sayısı: 4, pin aralığı: 7,62 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, renk: siyah, kontak yüzeyi: Kalay

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
  • İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
  • Entegre çift çelik yay sayesinde sıcaklık ve güç dalgalanmalarında ilave emniyet sağlanır
  • En küçük boyutlarda 600 V UL onayı
Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1700658
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356496452
Gümrük tarife numarası 85366990

Konfigüratör

Bu ürünü konfigüre edebilirsiniz!
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat