Sensör/aktüatör kutusu - SACB-4Q/4P L PUR/ - 1695249

Sensör/aktüatör kutusu, uygulama: Standart, bağlantı yöntemi: QUICKON, 0,34 mm² ... 0,75 mm², slot sayısı: 4, pin sayısı: 4, slot ataması: tek, durum göstergesi: Evet, pnp; ana kablo bağlantısı: Sabit bağlantı 180°, PUR/PVC, kablo uzunluğu: 0,5 m ... 50 m, ekranlama: hayır

Fiyat:

Konfigürasyon

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Yüksek seviyede koruma ve kalıp mahfaza sayesinde sahada güvenlik
  • Esnek, sinyaller bir ana kabloda dağıtılarak demetlenir
  • Uygun: Hızlı ve kolay tanı sayesinde yüksek makine kullanılabilirliği
  • İzolasyon yerdeğişim bağlantılı yeni bir zamandan tasarruf sağlayan izoleli montaj
  • Esnek çözümler - değişken kablo uzunluğunda yapılandırılabilen malzemeler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1695249
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 273 (C-2-2017)
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 0,000 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat