Konnektörler - SACC-M12FS-5CON-PG11-DUO - 1694596

Konnektörler, 5-kutup, Soket düz M12, A-kodlu, Vidalı bağlantı, diş malzemesi: Plastik, kablo rakoru Pg11-DUO, dış kablo çapı 2,1 mm ... 3 mm / 4 mm ... 5,2 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Yüksek seviyede koruma sayesinde sahada güvenli olarak kullanılabilir
  • Esnek: geçmeli konnektörler sayesinde şantiyede monte edilebilir
  • Vidalı bağlantı: çok sayıda farklı iletken için kendini kanıtlamış bağlantı teknolojisi
  • Yerden tasarruf edin: iki sensörü çoklu bir grometle bir geçmeli konnektöre bağlayın

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1694596
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 23 (C-2-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918457099
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 0,220 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat