Panel geçiş - SACC-E-M12MS-4CON-PG9/0,5 - 1693762

Sensör/Aktüatör ankastre fiş, 4 pinli, M12, A-kodlu, ön/Pg9 yivli vida montaj, 0.5 m TPE litz telli, 4 x 0.34 mm²

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Hemen kullanım için litz telleriyle ön montajlı
  • Müşteriye özel montajlar ve litz teli uzunlukları sağlanır
  • Optimum sızıntı geçirmezlik için litz teli tarafından mühürlü
  • Sinyal, veri ve güç iletimi için üniform bir Design-in tasarım içinde standart pin atamaları ve kodlamalar
  • Yüksek iletim güvenliği için: opsiyonel EMC somun ile muhafazaya ekran bağlantısı

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1693762
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 33 (C-2-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918174309
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 18,000 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat