Sensör/aktüatör kutusu - SACB-8/ 8-M23 - 1692831

Sensör/aktüatör kutusu, uygulama: Standart, bağlantı yöntemi: M12 dişi konnektör Plastik, slot sayısı: 8, pin sayısı: 4, kodlama: A - standardı, slot ataması: tek, durum göstergesi: Hayır, Üniversal; ana kablo bağlantısı: M23 fişli bağlantı 90°, ekranlama: hayır

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Yüksek seviyede koruma ve kalıp mahfaza sayesinde sahada güvenlik
  • Esnek, sinyaller bir ana kabloda dağıtılarak demetlenir

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1692831
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 114 (PC-2009)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918177966
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 134,700 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat