Sensör/aktüatör kutusu - SACB-6/ 6-L-M23 180 - 1692695

Sensör/aktüatör kutusu, uygulama: Standart, bağlantı yöntemi: M12 dişi konnektör Plastik, slot sayısı: 6, pin sayısı: 4, kodlama: A - standardı, slot ataması: tek, durum göstergesi: Evet, pnp; ana kablo bağlantısı: M23 fişli bağlantı 180°, ekranlama: hayır

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Yüksek seviyede koruma ve kalıp mahfaza sayesinde sahada güvenlik
  • Esnek, sinyaller bir ana kabloda dağıtılarak demetlenir
  • Uygun: Hızlı ve kolay tanı sayesinde yüksek makine kullanılabilirliği

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1692695
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 114 (PC-2009)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918177768
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 126,300 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat