AC şarj kablosu - EV-T1G2C-1AC32A-4,0M10ASBK01 - 1628421

Araç Konnektörlü, açık kablo uçlu ve koruyucu kapaklı AC şarj kablosu, Tip 1, SAE J1772, IEC 62196-2, 32 A / 250 V (AC), Tasarım hattı C-Line, Kablo: 4 m, siyah, düz, Birleşim yüzeyi: siyah, Sap bölgesi: gri

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Alternatif akıma (AC) sahip elektrikli araçların (EV) tip 1 Araç Girişleri üzerinden şarj edilmesi için Araç Konnektörlü ve açık kablo uçlu AC şarj kablosu, E-Mobility için şarj istasyonlarında (EVSE) tesisat için

Avantajlarınız

  • Tüm Phoenix Contact Araç Konnektörleri ve Altyapı Fişlerinde Tutarlı Tasarım
  • Güç ve sinyal kontaklarında gümüş kaplı yüzey
  • ISO RS 16949 uyarınca üretim
  • Malzeme bilgileri IMDS (Otomotiv Endüstrisi için Uluslararası Malzeme Bilgi Sistemi) üzerinde mevcuttur
  • Ergonomik sap tasarımı ve ilave lastikli tutma bileşenleri sayesinde kolay kullanım
  • Otomotiv standartları LV124, LV214 ve LV215-2 içerisinden seçilen testlere uygun şekilde test edilmiştir
  • Ek conta ile güvenilir kilitleme kolu fonksiyonelliği
  • Bir U-kilit aracılığıyla opsiyonel kilitleme seçeneği
  • Tutarlı su geçirmezlik kabloya su girmesini önler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1628421
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626446585
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 0,000 g
Gümrük tarife numarası 85444290
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat