AC şarj kablosu - EV-T1G2K-1AC32A-6,5M10ASBK01 - 1628420

Araç Konnektörlü, açık kablo uçlu, U-lock için kilitleme opsiyonlu ve koruma kapaklı AC şarj kablosu, Tip 1, SAE J1772, IEC 62196-2, 32 A / 250 V (AC), tasarım hattı C-Line, kablo: 6,5 m, siyah, düz, NOT: Kablo yönetimi gerekli olabilir., birleşim yüzeyi: siyah, sap bölgesi: gri

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Alternatif akıma (AC) sahip elektrikli araçların (EV) tip 1 Araç Girişleri üzerinden şarj edilmesi için Araç Konnektörlü ve açık kablo uçlu AC şarj kablosu, E-Mobility için şarj istasyonlarında (EVSE) tesisat için

Avantajlarınız

  • Tüm Phoenix Contact Araç Konnektörleri ve Altyapı Fişlerinde Tutarlı Tasarım
  • Güç ve sinyal kontaklarında gümüş kaplı yüzey
  • IATF 16949:2016 ve ISO 9001:2015 uyarınca sertifikalandırılmıştır
  • Ergonomik sap tasarımı ve ilave lastikli tutma bileşenleri sayesinde kolay kullanım
  • Otomotiv standartları LV124, LV214 ve LV215-2 içerisinden seçilen testlere uygun şekilde test edilmiştir
  • Ek conta ile güvenilir kilitleme kolu fonksiyonelliği
  • Bir U-kilit aracılığıyla opsiyonel kilitleme seçeneği
  • Tutarlı su geçirmezlik kabloya su girmesini önler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1628420
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626446578
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 3.125,000 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat