AC şarj kontrolörü - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC - 1628394

Elektrikli araçların 3 fazlı AC güç şebekelerinde IEC 61851-1, Mod 3 uyarınca şarj edilmesi için PCB olarak EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB şarj kontrolörü. Sabit monteli Araç Konnektörü bulunan şarj istasyonları için optimize edilmiştir. Tüm şarj fonksiyonları ve kapsamlı konfigürasyon ayarları halihazırda entegre edilmiştir.

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1628394
Ambalaj birimi 1 STK
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626448022
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 0,000 g
Gümrük tarife numarası 85371098
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat