DC şarj kablosu - EV-T2M4CC-DC200A-9,0M70ESBK00 - 1628218

Araç konnektörlü ve açık kablo uçlu DC şarj kablosu, CCS tip 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 200 A / 1000 V (DC), tasarım hattı Standart, kablo: 9 m, siyah, düz, NOT: Kablo yönetimi gerekli olabilir., birleşim yüzeyi: siyah, sap bölgesi: gri

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Doğru akıma (DC) sahip elektrikli araçların (EV) CCS tip 2 Araç Girişleri üzerinden hızlı şarj edilmesi için Araç Konnektörlü ve açık kablo uçlu DC şarj kablosu, E-Mobility için şarj istasyonlarında (EVSE) tesisat için

Avantajlarınız

  • Tüm Phoenix Contact Araç Konnektörleri ve Altyapı Fişlerinde Tutarlı Tasarım
  • Güç ve sinyal kontaklarında gümüş kaplı yüzey
  • IATF 16949:2016 ve ISO 9001:2015 uyarınca sertifikalandırılmıştır
  • Malzeme bilgileri IMDS (Otomotiv Endüstrisi için Uluslararası Malzeme Bilgi Sistemi) üzerinde mevcuttur
  • Ergonomik sap tasarımı ve ilave lastikli tutma bileşenleri sayesinde kolay kullanım
  • Güç kontaklarındaki sıcaklığı izlemek için entegre sıcaklık sensörleri
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1628218
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626399140
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 13.850,000 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat