AC şarj kablosu - EV-T2G3PC-1AC20A-6,0M2,5ESBK01 - 1628041

Araç Konnektörlü, Altyapı Fişli ve koruyucu kapaklı mobil AC şarj kablosu, Tip 2, IEC 62196-2, 20 A / 250 V (AC), tasarım hattı C-Line, kablo: 6 m, siyah, düz, NOT: Kablo yönetimi gerekli olabilir., birleşim yüzeyi: siyah, sap bölgesi: gri

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Ürün tanımı

Alternatif akıma (AC) sahip elektrikli araçların (EV) şarj edilmesi için Araç Konnektörlü ve Altyapı Fişli mobil AC şarj kablosu, tip 2 Araç Girişleri üzerinden, E-Mobility için şarj istasyonlarındaki (EVSE) tip 2 Altyapı Soket Çıkışlarıyla uyumlu

Avantajlarınız

  • Tüm Phoenix Contact Araç Konnektörleri ve Altyapı Fişlerinde Tutarlı Tasarım
  • Güç ve sinyal kontaklarında gümüş kaplı yüzey
  • IATF 16949:2016 ve ISO 9001:2015 uyarınca sertifikalandırılmıştır
  • Malzeme bilgileri IMDS (Otomotiv Endüstrisi için Uluslararası Malzeme Bilgi Sistemi) üzerinde mevcuttur
  • Ergonomik sap tasarımı ve ilave lastikli tutma bileşenleri sayesinde kolay kullanım
  • Otomotiv standartları LV124, LV214 ve LV215-2 içerisinden seçilen testlere uygun şekilde test edilmiştir
  • Tutarlı su geçirmezlik kabloya su girmesini önler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1628041
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626379357
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 0,000 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat