AC şarj kablosu - EV-TAG3PK-1AC20A-7,0M-ABL - 1628034

Araç Konnektörlü ve Altyapı Fişli mobil AC şarj kablosu, U-lock için kilitleme opsiyonlu, koruyucu kapaklı, Tip 1, Tip 2, IEC 62196-2, SAE J1772, 20 A / 250 V (AC), tasarım hattı C-Line, kablo: 7 m, siyah, düz, Logo 'ABL Sursum', bağlantı profili: siyah, sap bölgesi: gri

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Ürün tanımı

Alternatif akıma (AC) sahip elektrikli araçların (EV) şarj edilmesi için Araç Konnektörlü ve Altyapı Fişli mobil AC şarj kablosu, tip 1 Araç Girişleri üzerinden, E-Mobility için şarj istasyonlarındaki (EVSE) tip 2 Altyapı Soket Çıkışlarıyla uyumlu

Avantajlarınız

  • Tüm Phoenix Contact Araç Konnektörleri ve Altyapı Fişlerinde Tutarlı Tasarım
  • Güç ve sinyal kontaklarında gümüş kaplı yüzey
  • IATF 16949:2016 ve ISO 9001:2015 uyarınca sertifikalandırılmıştır
  • Malzeme bilgileri IMDS (Otomotiv Endüstrisi için Uluslararası Malzeme Bilgi Sistemi) üzerinde mevcuttur
  • Ergonomik sap tasarımı ve ilave lastikli tutma bileşenleri sayesinde kolay kullanım
  • Otomotiv standartları LV124, LV214 ve LV215-2 içerisinden seçilen testlere uygun şekilde test edilmiştir
  • Ek conta ile güvenilir kilitleme kolu fonksiyonelliği
  • Bir U-kilit aracılığıyla opsiyonel kilitleme seçeneği
  • Tutarlı su geçirmezlik kabloya su girmesini önler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1628034
Ambalaj birimi 100 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626377407
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 0,000 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat