Soket çıkışı - EV-T2M3SE12-3AC20A-0,5M2,5E11 - 1627945

Alternatif akıma (AC) sahip elektrikli araçların şarj edilmesi için Altyapı Soket Çıkışı, Altyapı Fişleriyle uyumlu., Tip 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), 12 V Kilitleme aktüatörü, Tek telli kablolar, uzunluk: 0,5 m, Arkadan panel montajı, bir menteşeli kapağın vidalı bağlantısı: yalnızca arkadan montaj mümkündür, Arkada tek tel contaları ile püsküren suya karşı ilave koruma

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Ürün tanımı

Alternatif akıma (AC) sahip elektrikli araçların (EV) şarj edilmesi için Altyapı Soket Çıkışı, tip 2 Altyapı Fişleri ile uyumlu, E-Mobility için şarj istasyonlarında (EVSE) tesisat için

Avantajlarınız

  • Tüm Phoenix Contact Altyapı Soket Çıkışları için tek tip, yerden kazandıran montaj alanı
  • Güç ve sinyal kontaklarında gümüş kaplı yüzey
  • IATF 16949:2016 ve ISO 9001:2015 uyarınca sertifikalandırılmıştır
  • Kilitleme aktüatörü için acil durumda manüel bırakma
  • Şarj esnasında entegre kilitleme

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1627945
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626366920
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 405,000 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat