yeni

Soket çıkışı - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E14 - 1627693

Alternatif akıma (AC) sahip elektrikli araçların şarj edilmesi için Altyapı Soket Çıkışı, Altyapı Fişleriyle uyumlu.,Tip 2,IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC),12 V Kilitleme aktüatörü,Tek telli kablolar,uzunluk: 0,7 m, bir menteşeli kapağın vidalı bağlantısı: yalnızca önden mümkündür, Optimize edilmiş takma ve sökme kuvvetleri

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Ürün tanımı

Alternatif akıma (AC) sahip elektrikli araçların (EV) şarj edilmesi için Altyapı Soket Çıkışı, tip 2 Altyapı Fişleri ile uyumlu, E-Mobility için şarj istasyonlarında (EVSE) tesisat için

Avantajlarınız

  • Tüm Phoenix Contact Altyapı Soket Çıkışları için tek tip, yerden kazandıran montaj alanı
  • Güç ve sinyal kontaklarında gümüş kaplı yüzey
  • ISO RS 16949 uyarınca üretim
  • Malzeme bilgileri IMDS (Otomotiv Endüstrisi için Uluslararası Malzeme Bilgi Sistemi) üzerinde mevcuttur
  • Opsiyonel bir menteşeli kapağın kolay ve hızlı montajı
  • Kilitleme aktüatörü için acil durumda manüel bırakma
  • Şarj esnasında entegre kilitleme

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1627693
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 750 (C-2-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626357201
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 563,000 g
Gümrük tarife numarası 85444290
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat