Her iki tarafta kalıp plastik geçmeli konnektör - K-8E-M23MK/ 7,0-H00/M23FK-C5-S - 1627448

Her iki tarafta kalıp plastik geçmeli konnektör, uzunluk: 7 m, diş kılıf rengi: turuncu RAL 2003

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tek bir konnektörle sinyal, veri ve güç iletimi
  • 100 Mbps hıza kadar CAT5 veri arabirimi
  • Müşteriye özel versiyonlar ve kablo uzunlukları temin edilebilir
  • Basit ve güvenli: elektriksel olarak %100 test edilmiş ve kullanıma hazır şekilde montajlı
  • Bir veya her iki tarafta hazır montajlı kablolarla tasarımlar
  • Kolay bağlantı: kablo çıkış yönü konfigüre edilebilir açılı tasarım
  • Müşteriye özel versiyonlar ve kablo uzunlukları temin edilebilir

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1627448
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626308173
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat