AC şarj kablosu - EV-T2G3C-1AC20A-5,0M2,5ESBK01 - 1627354

Araç Konnektörlü, açık kablo uçlu ve koruyucu kapaklı AC şarj kablosu, Tip 2, IEC 62196-2, 20 A / 250 V (AC), tasarım hattı C-Line, kablo: 5 m, siyah, düz, birleşim yüzeyi: siyah, sap bölgesi: gri

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Ürün tanımı

Alternatif akıma (AC) sahip elektrikli araçların (EV) tip 2 Araç Girişleri üzerinden şarj edilmesi için Araç Konnektörlü ve açık kablo uçlu AC şarj kablosu, E-Mobility için şarj istasyonlarında (EVSE) tesisat için

Avantajlarınız

  • Tüm Phoenix Contact Araç Konnektörleri ve Altyapı Fişlerinde Tutarlı Tasarım
  • Güç ve sinyal kontaklarında gümüş kaplı yüzey
  • IATF 16949:2016 ve ISO 9001:2015 uyarınca sertifikalandırılmıştır
  • Malzeme bilgileri IMDS (Otomotiv Endüstrisi için Uluslararası Malzeme Bilgi Sistemi) üzerinde mevcuttur
  • Ergonomik sap tasarımı ve ilave lastikli tutma bileşenleri sayesinde kolay kullanım
  • Otomotiv standartları LV124, LV214 ve LV215-2 içerisinden seçilen testlere uygun şekilde test edilmiştir
  • Tutarlı su geçirmezlik kabloya su girmesini önler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1627354
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 747 (C-2-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626316499
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 1.265,000 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat