DC şarj kablosu - EV-T1L2CC-DC60A-6,0M6ASBK01 - 1627346

Araç konnektörlü ve açık kablo uçlu DC şarj kablosu, CCS tip 1, Combined Charging System, SAE J1772, IEC 62196-3, 60 A / 600 V (DC), Tasarım hattı Standart, Kablo: 6 m, siyah, düz, NOT: Kablo yönetimi gerekli olabilir., Birleşim yüzeyi: siyah, Sap bölgesi: gri

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Doğru akıma (DC) sahip elektrikli araçların (EV) CCS tip 1 Araç Girişleri üzerinden hızlı şarj edilmesi için Araç Konnektörlü ve açık kablo uçlu DC şarj kablosu, E-Mobility için şarj istasyonlarında (EVSE) tesisat için

Avantajlarınız

  • Tüm Phoenix Contact Araç Konnektörleri ve Altyapı Fişlerinde Tutarlı Tasarım
  • Güç ve sinyal kontaklarında gümüş kaplı yüzey
  • ISO RS 16949 uyarınca üretim
  • Malzeme bilgileri IMDS (Otomotiv Endüstrisi için Uluslararası Malzeme Bilgi Sistemi) üzerinde mevcuttur
  • Ergonomik sap tasarımı ve ilave lastikli tutma bileşenleri sayesinde kolay kullanım
  • Güç kontaklarındaki sıcaklığı izlemek için entegre sıcaklık sensörleri
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1627346
Ambalaj birimi 1 STK
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626310510
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 7.012,000 g
Gümrük tarife numarası 85444290
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat