Kablo geçmeli konnektörü - ST-6EP1N8A8005 - 1624546

Şekil 4 kutuplu (3+PE) ürün versiyonunu göstermektedir

Kablo geçmeli konnektörü, düz, Vidalı kilitleme, M17, pin sayısı: 6+PE, kontak tipi: Pin, Krimp bağlantı, ekranlı: evet, kablo çapı aralığı: 10 mm ... 12,5 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Endüstriyel ortamda güvenilir bağlantı çözümleri için tutarlı elektromanyetik uyumluluk koruması
  • Krimp bağlantı: titreşim ve sıcaklığa dirençli montaj
  • Esnek kullanım: çeşitli kablo çapları için güvenilir bağlantı
  • Bir veya her iki tarafta hazır montajlı kablolarla kalıplanmış tasarımlar

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1624546
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 141 (C-2-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356623148
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 60,400 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat