Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj - SH-8ESC58AH000S - 1624344

Arka duvar için cihaz fiş konnektörü, düz, ekranlı: evet, Vidalı kilitleme, M23, Kutup sayısı: 4+4+4+PE / 3+N+PE, kontak tipi: Dişi, Krimp bağlantı, Yassı conta, Merkezi sıkma M26 x 1, Panel kalınlığı minimum: 1,5 mm, Panel kalınlığı minimum: 5 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tek bir konnektörle sinyal, veri ve güç iletimi
  • 100 Mbps hıza kadar CAT5 veri arabirimi
  • Yüksek koruma sınıfı sayesinde sahada güvenli kullanım
  • Endüstriyel ortamda güvenilir bağlantı çözümleri için tutarlı elektromanyetik uyumluluk koruması

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1624344
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 118 (C-2-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626298030
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 57,000 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat