AC şarj kablosu - EV-GBM3C-1AC32A-5,0M6,0ESOG00U - 1624159

Araç Konnektörlü, açık kablo uçlu, koruma kapaksız AC şarj kablosu, GB/T, GB/T 20234.2, 32 A / 250 V (AC), tasarım hattı D-Hattı, kablo: 5 m, turuncu, düz, birleşim yüzeyi: gri, sap bölgesi: gri

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Ürün tanımı

Alternatif akıma (AC) sahip elektrikli araçların (EV) GB/T Araç Girişleri üzerinden şarj edilmesi için Araç Konnektörlü ve açık kablo uçlu AC şarj kablosu, E-Mobility için şarj istasyonlarında (EVSE) tesisat için

Avantajlarınız

  • Tüm Phoenix Contact Araç Konnektörleri ve Altyapı Fişlerinde Tutarlı Tasarım
  • Güç ve sinyal kontaklarında gümüş kaplı yüzey
  • IATF 16949:2016 ve ISO 9001:2015 uyarınca sertifikalandırılmıştır
  • Ergonomik sap tasarımı ve ilave lastikli tutma bileşenleri sayesinde kolay kullanım

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1624159
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626248059
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 1.900,000 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat